PLK15-2
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.025 [kg] |
A | 34 [mm] |
A1 | 15 [mm] |
B2 | 49 [mm] |
B3 | 8.5 [mm] |
B4 | 16 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 2 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen