PKW45-10
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 1.4 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 100 [mm] |
B1 | 155 [mm] |
B2 | 80 [mm] |
B3 | 60 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
G1 | 12.5 |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 10 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen