PHK45-18
![](/fileadmin/_processed_/3/e/csm_SOM_BIL_ART_PHK45-18__SALL__AIN__V1_d68437b36f.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.23 [kg] |
A | 120 [mm] |
A1 | 26 [mm] |
B | 44 [mm] |
B1 | 26 [mm] |
B2 | 9 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 18 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen