PHK25-4
![](/fileadmin/_processed_/2/f/csm_SOM_BIL_ART_PHK25-4__SALL__AIN__V1_3c8c481290.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.062 [kg] |
A | 70 [mm] |
A1 | 20 [mm] |
B | 30 [mm] |
B1 | 20 [mm] |
B2 | 5 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 4 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen