PHK15-2
![](/fileadmin/_processed_/0/e/csm_SOM_BIL_ART_PHK15-2__SALL__AIN__V1_b79924072e.png)
Distanzplatte
Serie
Technische Daten
Gewicht | 0.017 [kg] |
A | 47 [mm] |
A1 | 17 [mm] |
B | 24 [mm] |
B1 | 17 [mm] |
B2 | 35 [mm] |
Bauart | Distanzplatte |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
T | 2 [mm] |
Verfügbarkeit | Standard |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen