ANS0065
Anschlag 90° + 180°
Serie MISC
Technische Daten
Bauart | Anschlag 90° + 180° |
Gewicht | 0.007 [kg] |
Baugröße | MISC |
LABS-frei | Ja |
REACH-konform | Ja |
RoHS-konform | Ja |
Downloads
Download CAD-Daten
Herunterladen