OV20-60SI
Sauger
Serie OV
- Einsatzgebiete
Lange, schmale und leicht unebene Flächen - Besonderheiten
Je nach Typ metallische Grundplatte Flexible Dichtlippen Ohrklemme zur Verdrehsicherung im Lieferumfang enthalten
Technische Daten
Saugkraft theoretisch | 82 [N] |
Volumen | 3.4 [cm³] |
Anschlussart | 2 |
Maß A | 2.5 [mm] |
Maß B | 20 [mm] |
Maß D2 | 18 [mm] |
Maß H | 22 [mm] |
Maß L | 60 [mm] |