SO-23220072
Klemmstück verstellbar
Serie SO-232
- Verstellbares Klemmstück zur Befestigung an alle Profile Standard mit einschwenkbarem Nutenstein und Schrauben
Technische Daten
Maß A min. | 22 [mm] |
Maß A max. | 72 [mm] |
Maß B | 25 [mm] |
Maß C | 103 [mm] |
Maß D | 20 [mm] |
Gewicht | 85 [g] |