SO-23210057
Klemmstück verstellbar
Serie SO-232
- Verstellbares Klemmstück zur Befestigung an alle Profile Standard mit einschwenkbarem Nutenstein und Schrauben
Technische Daten
Maß A min. | 17 [mm] |
Maß A max. | 57 [mm] |
Maß B | 16 [mm] |
Maß C | 81 [mm] |
Maß D | 10 [mm] |
Gewicht | 47 [g] |