FCV
Ausgleichselemente
Serie F / FS
- Besonderheiten
Außengewinde Gefederter Ausgleich Integrierter Vakuumerzeuger Verdrehsicherung möglich
Technische Daten
Anschlussart | 1 |
G1 | M10x1 |
Maß A | 5 [mm] |
Maß B | 13.5 [mm] |
Maß C | 3 [mm] |
Maß E | 8 [mm] |
Maß F | 27.5 [mm] |
Maß H | 34.5 [mm] |
SW1 | 14 [mm] |
SW2 | 14 [mm] |