GPD5003NC-AL-A
3-Backen-Zentrischgreifer
Serie GPD5000
"Der Beste"
- Aluminum Linear Guide – Die Alternative
Reduziert auf das Wesentliche bietet Ihnen die Variante Stahl / Aluminium Führung eine deutlich bessere Performance als vergleichbare Greifer mit T-Nuten-Gleitführung und ist ebenbürtig mit den meisten verzahnten Führungsprinzipien.
Ausstattung/Optionen
- IP40
- Magnetfeldsensor
- Sperrluft
- Großer Hub / Feder schließend
- Großer Hub / Feder öffnend
- Großer Hub
- 15 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- Aluminum Linear Guide
Technische Daten
Hub pro Backe | 2.5 [mm] |
Greifkraft beim Schließen | 440 [N] |
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. | 130 [N] |
Schließzeit | 0.01 [s] |
Öffnungszeit | 0.02 [s] |
Eigengewicht montierte Greifbacke max. | 0.1 [kg] |
Länge Greifbacken max. | 55 [mm] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [mm] |
Betriebsdruck min. | 4 [bar] |
Betriebsdruck max. | 7 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | -10 ... +90 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 9.5 [cm³] |
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Korrosionsgeschützt | Nein |
Gewicht | 0.17 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
- Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme Synchronisierte Bewegung der Greiferbacken - Greiferbacke
Greifbackenmontage über abnehmbare Zentrierhülsen Dauergeschmiert über eingebrachte Schmiertaschen - Klemmbock
Aufnahme für induktiven Näherungsschalter - Integrierte Greifkraftsicherung
Im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher - Abfragenut
Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren - Befestigung und Positionierung
Alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage Pneumatische und elektrische Version bis auf das Höhenmaß identisch - Antrieb
Doppelwirkender Pneumatikzylinder - Steel Linear Guide
Stahl in Stahl geführt Ermöglicht das Anbringen extrem langer Greifbacken Auch in der Variante Stahl / Aluminum erhältlich - Doppellippendichtung
IP64 und bis zu IP67 (mit Sperrluft) bei der Protektorversion Verhindert das Ausdringen von Fett, dadurch erhöhte Lebensdauer
Zertifikate Reinraumtauglichkeit
SERIE GPD5000 00-VERSIONEN*
SERIE GPD5000 21-VERSIONEN*
SERIE GPD5000 AL-VERSIONEN*
*Die Zertifizierungen gelten für alle Versionen nur bis Baugröße GPD5013