F020-10-041
Fluiddämpfer
Serie Massimo
- Der kompakte Massimo schafft es große Kräfte trotz seiner äußerst kleiner Bauform aufzunehmen. Sein Einsatzort liegt überall dort wo auf kurze Distanz eine hohe Masse abgebremst werden soll.
Technische Daten
Technologie | Defined Versatile |
Dämpfer Kennlinie | S-Kurve |
Dämpfer Kraft | 30 [N] |
Dämpfer Toleranz | +5/-5 [N] |
Dämpfer Geschwindigkeit | 10 [mm/s] |
Freilauf | Nein |
Freilauf Länge | 0.0 [mm] |
Dämpfer Federrückstellung | Ja |
Dämpfer Farbe Gehäuse | braun RAL8004 |
Dämpfer Deckelfarbe | grau RAL7035 |
Dämpfer Ø Gehäuse | 10.0 [mm] |
Dämpfer Gehäuselänge | 45.0 [mm] |
Dämpfer Ø Kolbenstange | 2.3 [mm] |
Dämpfer Anbindung Gehäuse | ohne Anbindung |
Dämpfer Anbindung Kolbenstange | ohne Kopf |
Anwendungsumgebung | Standard |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen