Komponentenreferenz
Scheibenmontage
Werkzeugwechsler | Komponenten | Maschinen- und Anlagenbau | Glas
![](/fileadmin/pim/ZIM/BIL/SYS/ZIM_BIL_SYS_REFART32-3__SALL__AIN__V1.png)
pneumatisch (automatisch)
Serie WWR
![](/fileadmin/_processed_/a/1/csm_SOM_BIL_HIE_WWR__SALL__AIN__V4_5d6c5dad8f.png)
- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
- Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
1. pneumatisch (automatisch)
Serie WWR
![](/fileadmin/pim/SOM/BIL/HIE/SOM_BIL_HIE_WWR__SALL__AIN__V4.png)
- Für geringe bis hohe Traglasten geeignet
- Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 160
- mit 4 ... 10 pneumatischen Durchführungen
- Energieelemente zur Übertragung weiterer Medien optional erhältlich
Aufgabe & Lösung
Automatische Montage von Scheiben für Seilbahnkabinen
Verbaute Standardkomponenten